Speedy Rail di Rollon è molto più di una guida lineare: è una soluzione di moto lineare intelligente in quanto è sia una guida che il suo stesso profilo di supporto, unificando questi due elementi in un unico prodotto.
Speedy Rail, infatti, è auto-portante – non necessita quindi di supporti esterni per il suo montaggio – ed è costruita in alluminio estruso con trattamento superficiale anodico duro profondo per garantire dinamiche elevate e grandi capacità di carico. Inoltre, può essere utilizzata sia come guida lineare che come attuatore.
Speedy Rail, offre corse potenzialmente “infinite”. Grazie ai sistemi di giunzioni lavorati ad alta precisione con due staffe che si fissano con elementi a coda di rondine autocentranti, la corsa della guida non risente di problemi di scorrimento e, di conseguenza, non si assiste ad alcun salto della rotella. Il che, appunto, conduce a corse potenzialmente infinite.
Perfetta per applicazioni, ad esempio, nell’automotive, nell’ambito dei semiconduttori, nello stampaggio plastico o in situazioni potenzialmente molto ostiche (ceramica, legno, saldatura, vetro), Speedy Rail è anche la soluzione adatta per le applicazioni outdoor. Rollon stessa ne ha realizzata una, in questo ambito, di ben 100 metri di lunghezza.
Quali sono le caratteristiche tecniche che la rendono così speciale e, appunto, utilizzabile in ambienti potenzialmente molto ostili come l’outdoor?
Speedy Rail prevede lo scorrimento del cursore attraverso rotelle in compound plastico direttamente poggiate sulle piste del profilo anodizzato duro profondo. Questa caratteristica, oltre a offrire ottima silenziosità, ha una duplice valenza: garantire alte velocità (15 m/s con rotelle cilindriche) e non richiedere lubrificazione – offrendo così anche un vantaggio in termini di sostenibilità ambientale.
Un atout utile proprio in quei contesti in cui è necessario impiegare componenti non soggetti a particolari malfunzionamenti legati a contaminanti, particelle aggressive ecc.
Altra caratteristica decisamente vincente di Speedy Rail è la facilità di installazione – grazie anche al peso contenuto – e la capacità di assorbire potenziali disallineamenti della struttura.
Grazie al supporto su cui è montata e all’uso delle rotelle, la “guida lineare intelligente” è in grado di compensare fino a 8mm di disallineamento. Questo conduce direttamente alla riduzione di uno tra i costi “sommersi” che spesso non si vedono quando ci si limita a vagliare l’applicazione, ma che possono risultare gravosi quando si analizza il total cost of ownership. Si fa riferimento ai costi di lavorazione (e rilavorazione) della carpenteria che sostiene la macchina che, grazie proprio alla capacità di compensazione del disallineamento, sono automaticamente contenuti.
La lunghezza standard di Speedy Rail è di 7.500 mm per ciascun modulo e presenta, altresì, una grande capacità di carico: in un sistema Gantry può giungere a 3.000 kg, mentre ciascun sistema di rotelle può portare fino a 130 kg.