Le Tue Sfide

Corrosione: il trattamento giusto per le tue esigenze

White Paper

Guide lineari, telescopiche e attuatori Rollon sono disponibili con numerosi trattamenti superficiali per un’elevata resistenza alla corrosione. A queste si sommano prodotti in acciaio inox per una gamma completa di prodotti capaci di resistere agli ambienti più ostili.

La corrosione è un processo irreversibile che altera la natura di qualsiasi componente in acciaio a seguito di esposizione a umidità o a sostanze acide o basiche. Le caratteristiche fisiche del materiale mutano, compare la ruggine e il metallo degrada.

Nel caso delle guide lineari o telescopiche o, più in generale, dei componenti per il moto lineare, la corrosione porta a un inevitabile e rapido deterioramento della qualità di scorrimento e a un indebolimento della struttura del componente stesso, con conseguenze pericolose per l’efficienza di qualsiasi sistema.

Per questa ragione è fondamentale che ogni soluzione venga progettata e studiata anche in base alle caratteristiche dell’ambiente in cui sarà applicata: un’ottima guida, performante e correttamente dimensionata ma non adeguatamente trattata, in un ambiente fortemente corrosivo subirà una drastica riduzione della propria vita utile, configurandosi inevitabilmente come una scelta sbagliata.

In quest’ottica Rollon offre numerosi trattamenti anticorrosivi e materiali per i propri prodotti al fine di proporre sempre la soluzione migliore per la specifica applicazione, incrementando affidabilità ed efficienza del sistema. Nelle più esigenti applicazioni del railway, ad esempio, lo standard richiesto di resistenza alla corrosione per i componenti è di 500 ore in nebbia salina, secondo le specifiche ISO 9227 che determinano il Salt Spray Test. Il trattamento Zico Nichel, la proposta che Rollon propone per questo tipo di applicazioni, supera lo standard del 63%, con 816 ore di resistenza in nebbia salina.

 

Ma vediamo nel dettaglio tutti i trattamenti specifici proposti da Rollon.

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges