The Essential
- Il sistema circolare AXNR è composto da un basamento in alluminio, guide curvilinee e cursori, sistema di azionamento ed unità di lubrificazione. Disponibile anche in versione con guide e cursori in acciaio inox.
- Le piste di scorrimento delle guide sono temprate a induzione per offrire una maggiore durata e rettificate per migliorarne scorrimento e precisione.
- AXNR è una soluzione pronta all’uso, ma sono disponibili opzioni personalizzate e sistemi completi grazie alla flessibilità della configurazione.
- I cursori sono dotati di cuscinetti a doppio giro di sfere che assicurano movimenti fluidi e un posizionamento accurato grazie anche al sistema di indicizzazione del cursore.
- Il basamento lavorato in lega di alluminio, direttamente collegato al riduttore, crea un sistema di minimo ingombro e fornisce una soluzione salva spazio, stabile e facile da montare.
Taglie disponibili
AXNR
Sistema circolare di forma ovale disponibile con diversi radii,
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contatta Rollon