The Essential
- Sistemi a portale Y/Z pre-ingegnerizzati pronti all’uso, per un montaggio rapido e una manutenzione minima.
- Disponibili con diversi sistemi di azionamento: cinghia per dinamiche elevate, pignone e cremagliera per lunghe corse e carri indipendenti, vite a ricircolo di sfere per una precisione elevata
- Progettati per sostenere carichi elevati, i portali Y/Z sono soluzioni robuste dedicate ad applicazioni continue di pick and place.
- Il design compatto consente installazioni in spazi ridotti.
Taglie disponibili
YZ PAR+PAR
Manipolatore Y-Z con guida a cuscinetti per applicazioni con corse elevate. Carico utile fino a 600 Kg
YZ PAR+PAS
Manipolatore Y-Z con guida a cuscinetti per applicazioni con corse elevate. Carico utile fino a 600 Kg
YZ PAS+PAS
Manipolatore Y-Z rigido e preciso per corse elevate. Carico utile fino a 800 Kg
YZ SAB+SAR
Manipolatore Y-Z leggero, silenzioso ed esente da manutenzione per ambienti con forte accumulo di impurità
YZ TH+TH
Manipolatore Y-Z con azionamento a vite a ricircolo di sfere. Ripetibilità fino a 5 µm
YZ RSMART+SSMART
Manipolatore Y-Z con design semplice per un carico moderato
YZ RSMART+ZCH
Manipolatore Y-Z rigido per carichi da moderati ad elevati
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon