The Essential
- I Robot Transfer Unit sono azionati a cinghia o a cremagliera e offrono una facile integrazione di robot fino a 1.500 kg.
- La struttura in alluminio altamente ingegnerizzata garantisce un’elevata rigidità e capacità di carico, consentendo all’RTU di funzionare senza problemi anche se montato a parete o a soffitto.
- Prestazioni affidabili anche in ambienti difficili o sporchi, grazie all’opzione a cinghia coperta, che garantisce maggiore protezione delle componenti interne.
- Le versioni a pignone e cremagliera possono raggiungere corse potenzialmente infinite grazie agli inserti giuntabili e autocentranti.
Taglie disponibili
RTU – Open Belt
Unità di trasferimento robot con corpo in alluminio e azionamento a cinghia scoperta per carichi utili fino a 20 Kg.
RTU - Sealed Belt
Unità di trasferimento robot con corpo in alluminio e azionamento a cinghia sigillata per carichi utili fino a 20 kg.
RTU - Rack & Pinion
Unità di trasferimento robotica con corpo in alluminio, azionamento a pignone e cremagliera per robot fino a 1500 Kg
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon