The Essential
- Una gamma completa garantisce una semplice integrazione, con soluzioni ingegnerizzate anche per i robot più grandi.
- La struttura in acciaio altamente ingegnerizzata offre un’elevata rigidità e la capacità di gestire carichi elevati.
- Disponibili con guide a ricircolo di rulli per un’elevata rigidità e massima precisione o con cuscinetti a rulli conici per un movimento fluido e ambienti contaminati.
- Possibilità di ottenere corse potenzialmente infinite grazie al sistema di azionamento a pignone e cremagliera ed agli inserti giuntabili ed autocentranti.
Taglie disponibili
RTUn
Unità di trasferimento robot con corpo in acciaio, azionamento a pignone e cremagliera. Dimensioni disponibili per robot a partire da 20 kg fino al carico utile più elevato.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-banner-white.php on line 129