The Essential
- Guide telescopiche a sfere, compatte e composte da due elementi per un’elevata rigidità. Estrazioni dal 50% al 70% della lunghezza della guida.
- Disponibili con piste di scorrimento temprate, per una lunga durata e per applicazioni gravose.
- Sono disponibili soluzioni in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione.
- È disponibile una gamma completa di accessori, come sistemi di bloccaggio e smorzamento.
Taglie disponibili
ASN
La guida ad estrazione parziale più rigida e compatta sul mercato.
HTT
Guida "cost effective" molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili.
HTT-X
Guida in acciaio inox ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business