The Essential
- Guide telescopiche a sfere composte da quattro elementi per un’elevata rigidità ed estensioni dal 150% al 200% della lunghezza della guida.
- Sono disponibili soluzioni con piste di scorrimento temprate per una lunga durata e per applicazioni pesanti.
- Soluzioni in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione.
- È disponibile una gamma completa di accessori, come sistemi di bloccaggio e smorzamento.
Taglie disponibili
DSE
Guida con estensione del 150% della lunghezza. Ha un'elevata rigidezza, grazie agli elementi intermedi con elevato momento di inerzia.
H1C
Guide per estrazioni maggiorate fino al 200% della lunghezza. Grazie all'utilizzo di elementi intermedi con elevato momento di inerzia si ottiene un'elevata rigidità.
H1T
Guida con profilo intermedio a T, estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 700 Kg e 3 m
H1T-X
Guida con profilo intermedio a T, estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 420 Kg e 3 m
NTU
Guida telescopica ad estrazione totale con profilo in acciaio piegato.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business