The Essential
- Guide lineari trafilate a freddo con profilo sagomato a C e con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
- Grazie alla combinazione di guide T e U, è possibile ottenere un sistema di guide parallele autoallineanti.
- X-Rail è disponibile anche con processo di tempra Rollon NOX e in acciaio inox AISI 316L.
- Le taglie delle guide sono disponibili da 20 mm a 45 mm.
Taglie disponibili
X-Rail
Guida lineare a perni volventi, auto-allineante e ad alte prestazioni
X-Rail Acciaio Inox
Guida a perni volventi autoallineante in versione acciaio inox
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon