The Essential
- Le tavole lineari in acciaio, ghisa o lega di alluminio sono progettate per diverse applicazioni, dai movimenti ad alta precisione e carichi pesanti alle operazioni che richiedono accelerazioni elevate e corse lunghe.
- Le tavole lineari sono disponibili con diversi elementi volventi, come rulli o sfere incrociate.
- Progettate per supportare carichi pesanti: fino a 4,5 t per tavola lineare.
- Alte dinamiche: V=50 m/min – A=50 m/sec2
Taglie disponibili
TR
Tavola lineare senza attrito in acciaio o ghisa. Accuratamente lavorata e modellata per garantire un movimento ad alta precisione.
TRL
Tavola lineare senza attrito in lega. Ideale per movimenti ad alta accelerazione.
TRKD
Tavola senza attrito con struttura superiore in lega di alluminio e che incorpora due pattini di sfere a ricircolo.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon