The Essential
- Cuscinetti a rulli o rullini, disponibili con gabbia o a pieno riempimento, per garantire la massima capacità di carico.
- L’eccezionale resistenza alle sollecitazioni garantisce prestazioni durature, anche in condizioni operative difficili.
- Una sezione esterna rigida sostiene il carico e riduce al minimo il rischio di deformazioni che possono ridurre la capacità di carico del cuscinetto.
- Un anello esterno di profilo compensa gli errori di parallelismo tra rullo e pista, mentre un anello cilindrico riduce la pressione di contatto con la superficie di scorrimento.
Taglie disponibili
Perni folli
Perni folli di diverse taglie disponibili per diverse applicazioni di scorrimento.
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contatta Rollon