The Essential
- Prismatic Rail è una guida lineare ad alte prestazioni progettata per applicazioni che richiedono corse lunghe, carichi pesanti e velocità elevate.
- Le prestazioni sono costanti anche in ambienti esposti a polvere, detriti e altri agenti contaminanti, con capacità di carico fino a 12.000 kg per cursore.
- La guida lineare può raggiungere dinamiche elevate, con velocità fino a 7 m/s e accelerazioni fino a 20 m/s².
Taglie disponibili
Prismatic Rail
Guida lineare cuscinetti per applicazioni con corsa lunga, alto carico e alta velocità.
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon