The Essential
- La guida lineare Mono Rail offre un’eccellente accuratezza di posizionamento e rigidità, rendendola ideale per le applicazioni che richiedono il massimo grado di precisione.
- L’elevata capacità di carico offre un’eccezionale resistenza ad alti carichi e momenti in tutte le direzioni.
- Dotata di quattro file di sfere a ricircolo, Mono Rail garantisce un movimento lineare fluido e senza attrito, migliorando le prestazioni e riducendo l’usura.
- Le dimensioni sono disponibili da 15 mm a 55 mm.
Taglie disponibili
Mono Rail
Guida lineare profilata a ricircolo di sfere con elevata capacità di carico e rigidità
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon