The Essential
- La guida lineare O-Rail ha una forma con tre possibili piste di scorrimento disposte a 90° tra loro.
- Il trattamento NOX con finitura nera permette di ottenere superfici temprate e protezione dalla corrosione.
- O-Rail è in grado di gestire disallineamenti fino a ±1 mm in senso assiale e 5° in senso rotatorio.
- La facilità di installazione di guide parallele, singole o multiple, offre diverse opzioni di combinazione per una maggiore flessibilità.
Taglie disponibili
O-Rail
Guida lineare auto-allineante con cuscinetti per una movimentazione fluida e silenziosa
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon