The Essential
- Easyslide offre una soluzione eccezionalmente compatta grazie a guide lineari con profilo sagomato a C e cursore integrato nella guida.
- Profili in acciaio trafilato a freddo con piste temprate a induzione.
- Il sistema di movimento con gabbia a sfere consente a ciascun cursore di supportare carichi fino a 12.000 kg.
- Le taglie delle guide sono disponibili da 22 mm a 63 mm.
Taglie disponibili
Easyslide
Guida lineare con gabbia a sfere. Compattezza ed elevata capacità di carico
Easyslide SNK
Guida a ricircolo di sfere. Compattezza e capacità di carico elevata
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contatta Rollon