Available versions
Chiedi a Rollon
Guide lineari

Cross Roller Rails

The Essential

  • Guide prismatiche disponibili con diverse tipologie di elementi volventi, rulli incrociati, a sfere o a rullini per un’elevata capacità di carico.
  • Buone capacità di carico che possono essere ottimizzate in funzione delle sezioni, della lunghezza e delle corse relative.
  • Progettate con un design compatto che aiuta a massimizzare gli spazi, per realizzare movimenti con ingombri minimi.
  • Taglia delle guide da 4 mm a 28 mm.
NG Linear Guide

Taglie disponibili

Prismatic-Rail-GR

GR

Guide lineari con rulli o sfere trasversali utilizzando gabbie e terminali diversi.
Prismatic-Rail-RM-RV

RM/RV

Guide lineari a rullini che contribuiscono ad ottenere un'elevata rigidità.
Prismatic-Rail-GR

NG

Evoluzione delle guide GR ha portato alla realizzazione di guide dimensionalmente più piccole di sezione.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contattate Rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.