The Essential
- Le guide della serie Base Line sono progettate con un corpo in alluminio e due alberi in acciaio con due piste di rotolamento oppure con un singolo albero in acciaio per un design salvaspazio.
- Le guide sono disponibili anche in acciaio inox per una maggiore durata e resistenza alla corrosione.
- I cursori sono realizzati in alluminio anodizzato e sono dotati di cuscinetti a sfere in acciaio e con profilo ad arco gotico, per carichi medio leggeri.
- I cuscinetti sono completi di rondelle autobloccanti e di un dado esagonale per l’installazione. Sono disponibili anche in acciaio inox.
- Il lubrificatore viene fornito con un feltro già ingrassato, utilizzando un lubrificante a base di olio minerale.
Taglie disponibili
DC
Guide lineari composte da un corpo in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento.
FWS
Guide lineari composte da un corpo in alluminio e due alberi in acciaio, con due piste di scorrimento.
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contatta Rollon