The Essential
- Altamente personalizzabile: guide modulari che consentono varie configurazioni di circuito con diversi raggi e sezioni rettilinee.
- Il trattamento termico di nitrurazione garantisce elevata durezza e resistenza alla corrosione, riducendo i tempi di manutenzione.
- Progettate per l’affidabilità in ambienti sporchi, con tergipista per la pulizia delle piste di scorrimento.
- I cursori sono in grado di raggiungere velocità e gradienti di accelerazione elevati, rendendo la guida adatta ad applicazioni ad alte dinamiche.
Taglie disponibili
CLT - Circuito R165
Configurazione che combina cursori, guide rettilinee e guide curve con raggio di 165 mm.
CLT - Circuito R302,5
Configurazione che combina cursori, guide rettilinee e guide curve con raggio di 302,5 mm.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon