The Essential
- Attuatori lineari progettati per le industrie che richiedono alte dinamiche ed affidabilità; adatti sia a camere bianche che agli ambienti più difficili, con opzioni per il funzionamento con o senza manutenzione.
- Questa ampia gamma è adatta ad applicazioni ad alta dinamica, con velocità fino a 5 m/s e accelerazioni fino a 50 m/s², garantendo un movimento veloce e dinamico.
- La gamma comprende attuatori verticali con carrello fisso e profilo mobile o con sistema del rinvio della cinghia ad Omega.
- Per gli attuatori lineari sono disponibili diversi sistemi di guida, come cuscinetti e guide lineari a ricircolo di sfere.
- Disponibilità di attuatori telescopici per applicazioni salvaspazio in ambienti compatti.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Taglie disponibili
Plus System ELM
Unità lineare compatta e protetta per ambienti inquinati.
Plus System ELM CR
L'unità lineare compatta più protetta della gamma Rollon per ambienti umidi.
Plus System ROBOT
Unità lineare protetta, rigida ed auto-portante.
Plus System ROBOT CR
Unità lineare "anticorrosione", protetta, rigida e auto-portante.
ECO System
Unità lineare compatta per ambienti inquinati. Corsa fino a 12 m.
Clean Room ONE
Unità lineare compatta progettata per applicazioni in camere bianche.
E-Smart System
Unità lineare compatta e semplice. Economico e senza compromessi.
R-Smart System
Unità lineare dal design semplice. Economico e senza compromessi.
Uniline A
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 7 m/s e 15 m/s².
Uniline C
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s².
Uniline E
Attuatore lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s².
Uniline ED
Unità lineare "cost effective" con velocità e accelerazione fino a 5 m/s e 15 m/s².
Speedy Rail SAB
Asse auto-portante con rotelle rivestite in poliammide. Velocità fino a 15 m/s.
TLS System
Ideale per applicazioni con spazio limitato tra la macchina e il soffitto.
Modline MCR
Unità lineare per ambienti inquinati. Corsa fino a 10 m.
Modline TCR
Unità lineare per applicazioni con carichi medi. Corsa fino a 11 m.
Modline TCS
Unità lineare per carichi medi e pesanti. Corsa fino a 11 m.
Modline ZCH
Unità lineare rigida con profilo mobile e carrello/motore fisso.
CLS
Asse lineare con cinghia contenuta e guidata dal profilo strutturale.
AMC
Attuatore lineare con possibilità di personalizzare il carrello in base alle esigenze dell'applicazione.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-banner-white.php on line 129