Available versions
Chiedi a Rollon
Attuatori lineari

Attuatori con vite a ricircolo

The Essential

  • Il design compatto degli attuatori lineari con vite a ricircolo di sfere li rende la soluzione ideale per le applicazioni in cui è essenziale massimizzare lo spazio.
  • Precisione eccezionale, con accuratezza della ripetibilità fino a ±0,005 mm.
  • La manutenzione è semplice e sicura, grazie alla lubrificazione separata della vite a sfere e delle guide.
 
Attuatore con vite a ricircolo: Precision System TH
Precision-System-TT
Precision-System-TV
Precision-System-TVS
Attuatore con vite a ricircolo: Nadella AXNP

Taglie disponibili

Attuatore con vite a ricircolo: Precision System TH

Precision System TH

Tavola lineare molto compatta per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 5 µm.
Precision-System-TT

Precision System TT

Tavola lineare rigida con altissima precisione di posizionamento fino a 10 µm. Corsa fino a 3 m.
Precision-System-TV

Precision System TV

Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.
Precision-System-TVS

Precision System TVS

Unità lineare rigida per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 0,02 mm
Attuatore con vite a ricircolo: Nadella AXNP

AXNP-S

Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.

AEV

Attuatori lineari con vite esterna alla struttura del profilo.

AEVS

Attuatori lineari con vite esterna alla struttura del profilo e copertura a soffietto per proteggere il sistema di guida.

AMV

Attuatori lineari con vite interna alla struttura del profilo.

AMVS

Attuatori lineari con vite all'interno della struttura del profilo e soffietto di protezione del sistema di guida.
  • Tutto
  • Medicale
  • Aeronautica
  • Ferroviario
  • Interni ed Architettura
  • Macchine Industriali
  • Packaging e Logistica
  • Veicoli Speciali
  • Show Business

Contatta Rollon

Seleziona il tuo paese

Chiedi a Rollon

Our Experts can solve your challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.