Available versions
Chiedi a Rollon
Attuatori lineari

Attuatori con cremagliera

The Essential

  • Gli attuatori con pignone e cremagliera sono in grado di supportare carichi utili compresi tra 10 e 2.000 kg.
 
  • Disponibili con diversi sistemi di guida: a ricircolo di sfere per un’elevata capacità di carico o a cuscinetti per ambienti contaminanti.
  • Configurazioni flessibili: gli attuatori a pignone e cremagliera possono essere combinati per ottenere varie configurazioni di portali Y/Z.
  • È disponibile una soluzione telescopica, con sincronizzazione degli elementi che avviene tramite una cinghia.
Attuatori lineari con pignone e cremagliera: Tecline PAR
Attuatori con cremagliera: alta capacità di carico
Attuatori con cremagliera: combinazioni Y/Z
Attuatori con cremagliera: alta capacità di carico
Attuatori con cremagliera: sistema telescopico salva-spazio

Taglie disponibili

Attuatori lineari con pignone e cremagliera: Tecline PAR

Tecline PAR

Asse auto-portante con guide prismatiche e rotelle per corse da 3 a 50 m.
Attuatori lineari con pignone e cremagliera: Tecline PAS

Tecline PAS

Asse auto-portante di precisione per corse da 3 a 50 m. Carico utile da 200 a 1000 kg.
Attuatori lineari con pignone e cremagliera: Speedy Rail SAB

Speedy Rail SAR

Asse auto-portante con guida a rotelle rivestite in poliammide.
Attuatori lineari con pignone e cremagliera: Telescopic System TLS

TLS System

Ideale per applicazioni con spazio limitato tra la macchina e il soffitto.