Available versions
Chiedi a Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Acciaio)

The Essential

  • Una gamma completa garantisce una semplice integrazione, con soluzioni ingegnerizzate anche per i robot più grandi.
  • La struttura in acciaio altamente ingegnerizzata offre un’elevata rigidità e la capacità di gestire carichi elevati.
  • Disponibili con guide a ricircolo di rulli per un’elevata rigidità e massima precisione o con cuscinetti a rulli conici per un movimento fluido e ambienti contaminati.
  • Possibilità di ottenere corse potenzialmente infinite grazie al sistema di azionamento a pignone e cremagliera ed agli inserti giuntabili ed autocentranti.
RTU in acciaio
Facile integrazione
Sistema di guida a rotelle
RTU in acciaio pignone e cremagliera

Taglie disponibili

Unità di trasferimento robot in acciaio

RTUn

Unità di trasferimento robot con corpo in acciaio, azionamento a pignone e cremagliera. Dimensioni disponibili per robot a partire da 20 kg fino al carico utile più elevato.