The Essential
- Il design compatto degli attuatori lineari con vite a ricircolo di sfere li rende la soluzione ideale per le applicazioni in cui è essenziale massimizzare lo spazio.
- Precisione eccezionale, con accuratezza della ripetibilità fino a ±0,005 mm.
- La manutenzione è semplice e sicura, grazie alla lubrificazione separata della vite a sfere e delle guide.
Taglie disponibili
Precision System TH
Tavola lineare molto compatta per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 5 µm.
Precision System TT
Tavola lineare rigida con altissima precisione di posizionamento fino a 10 µm. Corsa fino a 3 m.
Precision System TV
Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.
Precision System TVS
Unità lineare rigida per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 0,02 mm
AXNP-S
Unità lineare compatta e precisa per un elevato assorbimento della forza assiale. Ripetibilità fino a 10 µm.
AEV
Attuatori lineari con vite esterna alla struttura del profilo.
AEVS
Attuatori lineari con vite esterna alla struttura del profilo e copertura a soffietto per proteggere il sistema di guida.
AMV
Attuatori lineari con vite interna alla struttura del profilo.
AMVS
Attuatori lineari con vite all'interno della struttura del profilo e soffietto di protezione del sistema di guida.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-banner-white.php on line 129