Robustezza e prestazioni durevoli
Molte applicazioni nei veicoli utilitari non sarebbero possibili senza la tecnologia lineare: essa consente di regolare i sedili degli escavatori e dei rulli compressori, facilita la movimentazione di barelle e carrelli nelle ambulanze e velocizza l’accesso dei vigili del fuoco alle attrezzature.
Per lo sviluppo di soluzioni personalizzate per tutti i tipi di veicoli altamente specializzati, tutti i componenti meccanici devono essere selezionati con cura.
Questo vale per le parti mobili come le guide telescopiche e le guide lineari. Per questo motivo, nei veicoli da cantiere si utilizzano guide lineari particolarmente resistenti alle impurità per la regolazione di sedili, portiere scorrevoli o pannelli di controllo mobili. Gli estensori telescopici estremamente robusti garantiscono assenza di gioco anche a carico massimo.
La tecnologia lineare di Rollon è caratterizzata da un’elevata capacità di carico, precisione e durata. Anche in condizioni difficili, i sistemi di movimento compatti offrono un funzionamento affidabile e preciso, garantendo la mobilità anche in spazi ristretti.
I nostri prodotti sono la soluzione perfetta per le vostre applicazioni
Il partner ideale per il settore dei veicoli speciali

Personalizzazione
Creiamo soluzioni funzionali e su misura, adatte anche a spazi ridotti e con un’estrazione fino al 200% della lunghezza della guida.

Resistenza agli ambienti più ostici
Polvere, contaminanti e sostanze chimiche non ci spaventano. Abbiamo la soluzione che fa per voi anche per gli ambienti più difficili.

Elevata capacità di carico
I nostri prodotti garantiscono prestanza e affidabilità, anche in presenza di carichi elevati.
Contattate i nostri esperti per ricevere informazioni dettagliate sulle applicazioni relative ai veicoli speciali
Chiedi a Rollon![]() Construction Machinery | ![]() Emergency Vehicles | ![]() Special vehicles and facilities | ![]() Special equipment vehicles |
Le Tue Sfide
Qualunque sia la vostra sfida, siamo al vostro fianco