Lunga durata
Durata fino a 80.000 km grazie al trattamento di
anodizzazione profonda del profilo
in alluminio.
Assenza di lubrificazione
Grazie al compound plastico a
copertura delle rotelle in acciaio.
Utilizzo come guida lineare o attuatore
Speedy Rail è disponibile come guida lineare auto-portante
e come attuatore con un sistema
di azionamento a cinghia
o a pignone e cremagliera.
Autoportante per la massima libertà di progettazione
Il profilo in alluminio rende la guida lineare completamente auto-portante.
Elevata dinamicità: V= 15m/s, A=10m/s2
Affidabilità ottimale in ambienti soggetti a impurità
Scoprite tutti i dettagli tecnici e
selezionate la vostra Speedy Rail.
Speedy Rail
Guida lineare a rotelle rivestite in poliammide per applicazioni a corsa lunga e ad alta velocità
35486090180250
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business