Con opzioni di sicurezza
Le guide Hegra Rail sono provviste di una gamma completa di:
• sistemi di bloccaggio
• smorzatori d’urto
Flessione ridotta
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate sicure e senza sforzi aggiuntivi
grazie alla rigidità degli elementi intermedi.
Struttura leggera
Numerose serie delle guide telescopiche Hegra Rail
sono disponibili in alluminio, per un peso ridotto.
Alta capacità di carico
Fino a 2000 kg per coppia di guide
Guide telescopiche per estrazioni maggiorate fino al 200%
Anticorrosione
Scoprite tutti i dettagli tecnici e selezionate
la vostra Hegra Rail.
Hegra Rail H1C
Guida "cost effective" ad estrazione maggiorata fino al 150%. Massima riduzione dello spessore
75
Hegra Rail H1T
Guida ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 700 Kg e 3 m
6080100150
Hegra Rail H1T-X
Guida in acciaio inox ad estrazione maggiorata fino al 200%. Carico utile e corsa fino a 420 Kg & 3 m
6080100150
Hegra Rail HGT
Guida rigida ad estrazione totale
6080100120150200240
Hegra Rail HGT-X
Guida rigida ad estrazione totale. Capacità di carico fino a 1200 Kg
6080100120150200240
Hegra Rail HTT
Guida "cost effective" molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili
304050
Hegra Rail HTT-X
Guida molto rigida ad estrazione parziale. Numerosi accessori opzionali disponibili.
304050
Hegra Rail HVC
Guida compatta ad estrazione totale. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato
45505875
Hegra Rail HVC-X
Guida ad estrazione totale molto compatta. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato
58
Hegra Rail LTF
Guida compatta ad estrazione totale
44
Hegra Rail LTH
Guida rigida ad estrazione totale per carichi pesanti
3045
Hegra Rail LTH-S
Guida rigida ad estrazione totale per carichi pesanti
3045
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business