The Essential
- Guide telescopiche a sfere o con cuscinetti composte da tre elementi con profili intermedi di diverse geometrie, per un’elevata rigidità ed estrazioni del 100% della lunghezza della guida. Disponibili anche con piste di scorrimento temprate.
- Soluzioni disponibili con piste di scorrimento temprate per una lunga durata nelle applicazioni ad alta intensità.
- Sono disponibili soluzioni in acciaio inox per la massima resistenza alla corrosione.
- È disponibile una gamma completa di accessori, come sistemi di bloccaggio e smorzamento.
Taglie disponibili
DBN
Guida telescopica ad alto livello di protezione, dotata di piste di scorrimento temprate.
DE
Guida rigida ad altezza ridotta con piste di scorrimento temprate.
DE-D
Guida telescopica con piste di scorrimento temprate in versione doppia corsa.
DE-S
Guida telescopica con piste di scorrimento temprate e blocchi di fermo in acciaio inox, rinforzati e dotati di smorzamento
DMS
Guida progettata per applicazioni gravose grazie alle piste di rotolamento temprate.
DSB
Guida telescopica con piste di scorrimento temprate con dispositivo di bloccaggio in chiusura.
DSC
Guida con piste temprate ad estrazione totale con massima ottimizzazione di massa e rigidità.
DSD
Guida compatta con piste di scorrimento temprate in versione doppia corsa.
DSS
Guida con corsa monodirezionale, piste temprate e massima riduzione dello spessore.
DSS-S
Guida con corsa monodirezionale, piste temprate e blocchi di fermo in acciaio inox, rinforzati e dotati smorzamento.
HGT-X
Guida rigida in acciaio inox ad estrazione totale. Capacità di carico fino a 1200 Kg
HVC
Guida compatta ad estrazione totale. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.
HVC-X
Guida in acciaio inox ad estrazione totale molto compatta. Sezione e fissaggio secondo gli standard di mercato.
LTH
Guida telescopica progettata per la gestione di carichi pesanti, garantendo elevata rigidità.
NDC
Guida telescopica con profilo in acciaio piegato per un'estensione completa.
NTB
Guida telescopica con profilo mobile e profilo intermedio fisso.
TLAX
Guide telescopiche in acciaio inox con cuscinetti in acciaio temprato. Ideali per applicazioni in applicazioni ambientali molto impegnative.
TLN-P
Guide telescopiche a estrazione completa, con cuscinetti a singolo giro di sfere ed elemento intermedio rigido ad S.
TLQ-P
Guida telescopica con cuscinetti a doppio giro di sfere e sezione quadrata. Particolarmente adatta per applicazioni in verticale.
TLR-P
Guida telescopica con cuscinetti a doppio giro di sfere ed elemento intermedio rigido a S. Elevata capacità di carico e flessione ridotta in condizione estesa.
TQAX
Guide telescopiche compatte in acciaio inox con cuscinetti in acciaio temprato e schermi protettivi. Particolarmente indicate per applicazioni in verticale.
TQN-P
Guide telescopiche con cuscinetti a singolo giro di sfere e sezione quadrata. Ideali per applicazioni in verticale.
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business