The Essential
- La guida miniaturizzata Mono Rail è una guida ad alta precisione in acciaio inox ed equipaggiata con cursori con ricircolo di sfere.
- Le guide sono disponibili in due versioni (cursore a corpo largo o standard) e in quattro diverse dimensioni.
- Sono disponibili in tre classi di precisione (N, H, P) e sono realizzate in acciaio inox, per garantire durata e resistenza alla corrosione.
- Le taglie delle guide sono disponibili da 7 mm a 15 mm.

Taglie disponibili

Miniature Mono Rail
Guida lineare a ricircolo di sfere in miniatura con elevata capacità di carico e rigidità.
Qual è la vostra sfida?
- Tutto
- Medicale
- Aeronautica
- Ferroviario
- Interni ed Architettura
- Macchine Industriali
- Packaging e Logistica
- Veicoli Speciali
- Show Business
Contattate Rollon