Votre industrie

Guidages linéaires pour la construction de véhicules spéciaux : corbillards

Application

Lorsqu’il s’agit de charger et de décharger des cercueils dans un corbillard, les guidages linéaires font un excellent travail. Pour être utilisés dans ces véhicules spéciaux, ils doivent être aussi compacts, robustes et silencieux que possible. Un fournisseur néerlandais de véhicules funéraires installe par exemple jusqu’à douze rails de guidage par corbillard ou fourgon funéraire.

Les guidages linéaires rendent les planchers de cercueils extensibles

Cette entreprise de longue date, qui a plus de 100 ans d’histoire, construit l’ensemble du corbillard à partir du châssis de base qui, à la livraison, n’est rien d’autre qu’un plancher sur roues avec une cabine et la technologie qui se trouve sous le capot. Un élément important des corbillards et des fourgons funéraires est le plancher du cercueil, qui est souvent extensible.

Dans un corbillard normal, il y a généralement un plancher pour un ou deux cercueils. Parfois, ce plancher est extensible en deux, voire trois parties, de sorte que les deux cercueils peuvent être roulés dans le véhicule et en être retirés indépendamment l’un de l’autre. En revanche, les fourgons funéraires utilisés pour transporter le défunt jusqu’au lieu d’inhumation et de là jusqu’à l’enterrement sont souvent équipés de deux étages, ce qui signifie que ces véhicules peuvent accueillir quatre cercueils. Des moteurs permettent d’ajuster la hauteur de l’étage supérieur afin que les cercueils puissent être poussés dans la soute le plus facilement possible.

Compact Rail pour la construction de véhicules spéciaux

Grâce à des guidages linéaires, le ou les planchers installés dans le véhicule spécial sur lequel se trouvent les cercueils peuvent être déplacés à l’intérieur et à l’extérieur. Pour rendre cette opération aussi simple et ergonomique que possible, l’entreprise néerlandaise a choisi le Compact Rail de Rollon. Celui-ci peut supporter une masse importante. Autre avantage : les guidages linéaires fonctionnent de manière quasi silencieuse, ce qui est particulièrement appréciable en présence de personnes en deuil.

Des guidages linéaires compacts, robustes et silencieux

Les guidages à galets, en acier étiré à froid, sont constitués de patins à rouleaux avec galets radiaux qui roulent sur les pistes internes trempées par induction et rectifiées d’un profilé en C. La série se compose de trois lignes de produits : le rail maître fixe, le rail suiveur angulaire et le rail de compensation. Tous les produits sont disponibles avec une surface zinguée, mais aussi avec une surface nickelée.

Parmi les caractéristiques les plus importantes de la famille de Compact rail, citons sa conception compacte, sa surface résistante à la corrosion et son étanchéité/ à la saleté grâce aux pistes de roulement internes. Avec le rail TR, Rollon propose également une version spéciale qui est également rectifiée sur le dos des rails et sur une surface latérale. En outre, les rails de guidage sont auto-alignants sur deux plans et beaucoup plus silencieux que les systèmes à recirculation de billes. Les autres avantages des guidages à galets sont les vitesses de fonctionnement élevées, la large plage de température et le réglage aisé du patin dans le rail de guidage.

Vous souhaitez en savoir plus sur les guidages linéaires Rollon Compact Rail et leurs applications possibles dans les véhicules spéciaux ?

Téléchargez le catalogue !

 

 

 

Solutions by Industries

  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.