Votre industrie

Des solutions linéaires pour la découpe au jet d’eau

Application

Les machines de découpe par jet d’eau nécessitent des guidages linéaires robustes, capables de résister à des conditions de fonctionnement corrosives avec des saletés abrasives et de l’humidité. Un fabricant autrichien de systèmes de découpe au jet d’eau et de machines spéciales a fait confiance à Rollon.

 

Des solutions linéaire robustes pour la découpe au jet d’eau

Par exemple, un système de découpe à l’eau propre à cinq têtes, qui dispose d’un système spécial de table navette dans lequel les deux tables ont été placées côte à côte sur un même niveau, utilise des guidages à galets Compact Rail et des guidages prismatiques Prismatic Rail.

 

Huit Compact Rails de dimension 43 assurent un guidage fiable et précis des tables sur le côté du Châssis de la machine. Ces rails de guidage, en acier étiré à froid, sont constitués de galets radiaux qui se déplacent sur les pistes de roulement internes, trempées par induction et rectifiées. Dans la découpe au jet d’eau, le positionnement absolument précis des pièces à traiter est essentiel. Les tables navettes de grand format doivent être parfaitement alignées. C’est pourquoi le fabricant autrichien de machines utilise une combinaison par paires de rails maître (rail en T) et de rails suiveurs (rail en U) pour compenser les éventuelles défauts de parallélisme. Le rail maître supporte l’essentiel des forces radiales et axiales, tandis que le rail suiveur absorbe les forces radiales et sert de palier d’appui pour les couples générés.

La découpe au jet d’eau est associée à l’humidité et aux saletés abrasives

Deux des rails de guidage Compact Rail sont disposés l’un au-dessus de l’autre de chaque côté de la table. Le patin avec un corps en acier zingué et trois galets est monté sur la table elle-même et équipé de racleurs robustes en polyamide. Ces derniers sont tout aussi importants que la résistance du Compact Rail à la corrosion et à la saleté. Lors de la découpe au jet d’eau, l’équipement est toujours exposé à l’humidité et à de fines particules abrasives, malgré un réservoir de collecte sous les tables navettes et un système d’évacuation du brouillard d’eau. C’est là que la durabilité des composants mécaniques mobiles revêt une importance particulière.

La technologie linéaire garantit une station debout sûre

Les guidages prismatiques de la famille de produits Rollon Prismatic Rail servent de support solide aux pieds avant des deux tables navettes parallèles. Ils sont fabriqués en acier haute performance trempé et revenu avec une résistance de plus de 900 N/mm2 et une dureté à cœur de 240 HB. Les surfaces de roulement du rail prismatique sont trempées par induction et polies. Elles atteignent alors une dureté de plus de 58 HRC sur l’échelle de Rockwell. Pour l’application dans la machine de découpe au jet d’eau, les guides ont été dotés d’un revêtement spécial en aluminium. Un chariot à rails prismatiques avec quatre galets en acier inoxydable lubrifiés à vie est monté sur chaque pied de table. Les deux tables navettes sont déplacées automatiquement en avant et en arrière par des courroies dentées.

 

Vous souhaitez en savoir plus sur les guidages linéaires auto-alignants Compact Rail et sur l’utilisation des solutions linéaires pour la découpe par jet d’eau ?

Contactez Rollon !

 

 

 

Solutions by Industries

  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.