Available versions
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Aluminium)

Caractéristiques

 
  • Les RTU sont entraînés par une courroie ou un pignon crémaillère et permettent d’intégrer facilement des robots de grande taille.
  • La structure en aluminium de haute technicité permet une rigidité et une capacité de charge élevées. Ainsi, l’unité de transfert de robot fonctionne sans problème, même lorsqu’elle est fixée au mur ou au plafond.
  • Les performances sont fiables, même dans les environnements difficiles ou sales, grâce à l’option de courroie protégée, qui garantit une longue durée de vie.
  • Les versions entraînées par pignon et crémaillère peuvent atteindre des courses potentiellement infinies grâce aux jonctions de profilés.
RTU - Rack &Pinion
RTU: Système de transfert pour déplacer les robots
RTU: Système de transfert pour déplacer les robots

Versions disponibles

RTU - Open Belt

RTU – Open Belt

Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium et entraînement par courroie pour des charges utiles jusqu'à 20 kg
RTU - Sealed Belt

RTU – Sealed Belt

Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium et entraînement par courroie pour des charges utiles jusqu'à 20 kg, adaptée aux environnements sales
RTU - Rack &Pinion

RTU – Rack & Pinion

Unité de transfert robotisée avec corps en aluminium, entraînement à crémaillère pour robots jusqu'à 1500 Kg
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.