Caractéristiques
- Structure robuste et précise : résistance supérieure et précision garantie, même sous de lourdes charges, pour des performances durables grâce à la structure en acier.
- Transmission fiable et silencieuse : puissance et longévité accrues avec la crémaillère hélicoïdale ou la courroie renforcée, garantissant des opérations fluides et sans vibrations.
- Un guidage fluide et sans frottement : un mouvement précis et une longue durée de vie avec les guidages à recirculation de billes et les chariots, nécessitant un minimum d’entretien.
- Maintenance réduite : le système de lubrification automatique prolonge la durée de vie des composants et minimise le temps et les coûts de maintenance.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versions disponibles
YZ Multi-Axes
Systèmes multi-axes en acier à crémaillère.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux