Available versions
Contactez Rollon
Multi-Axes

XYZ Multi-Axes (Aluminium)

Caractéristiques

 
  • Multi-axes dans une variété de configurations pour différents besoins d’application, y compris les systèmes gantry.
  • Vitesse et accélération élevées, permettant des opérations dynamiques de pick and place.
  • Multiples systèmes d’entraînement disponibles, notamment courroie, pignon crémaillère et vis à billes, pour une plus grande polyvalence.
  • Entièrement équipés de composants tels que des chaînes porte-câbles, des systèmes de sécurité et de lubrification pour des performances accrues.

Versions disponibles

XYZG-LDF

2XYZ ESMART+RSMART +SSMART

Manipulateur 2X-Y-Z économique au design simple pour charge modérée.
2XYZ-ESMART+RSMART+ZCH-2

2XYZ ESMART+RSMART+ZCH

Manipulateur 2X-Y-Z rigide pour charge modérée à élevée
2XYZ-ESMART+RSMART+TH

2XYZ E-SMART+R-SMART+TH

Portique 3D avec un mouvement précis et une capacité de charge axiale élevée sur l'axe Z. Charges utiles jusqu'à 50(*) kg. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s² sur l'axe X-Y.
2XYZ ELM CR+ROBOT CR+ SC-CR

2XYZ ELM_CR+ROBOT_CR+ SC_CR

Portique 3D résistant à la corrosion pour des charges utiles jusqu'à 100(*) kg dans un environnement humide. Vitesse/accélération jusqu'à 3 m/s et 10 m/s².
2XYZ-PAR+PAR+PAS

2XYZ PAR+PAR+PAS

Portique 3D robuste pour des charges utiles jusqu'à 300(*) kg avec une course illimitée de l'axe X. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
2XYZ-PAR+PAS+PAS

2XYZ PAR+PAS+PAS

Portique 3D rigide et précis pour des charges utiles jusqu'à 350(*) kg avec une course illimitée de l'axe X. Vitesse/accélération jusqu'à 2,5 m/s et 5 m/s².
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.