Caractéristiques
- Rails et chariots en acier pour charges lourdes et environnement pollués. Jusqu’à 15 t par patin.
- Les rails sont en acier avec des pistes rectifiées.
- Rails de guidage avec différents traitements de surface pour améliorer la durabilité et les performances.
- Le corps du patin est en acier bruni et est équipé de deux ou quatre galets dans lesquels sont montés des roulements à rouleaux coniques.





Versions disponibles

Rolbloc
Rail prismatique étiré, trempé par induction et sablé ou rectifié.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux