Available versions
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

Recirculating Unit

Caractéristiques

 
  • Les patins RK ont un corps en acier trempé à coeur pour garantir une grande résistance et une longue durée de vie du système.
  • Les rails de guidage GRD sont conçus avec un double prisme qui simplifie l’assemblage et renforce les structures. Ils sont idéaux pour les applications spéciales où la translation en porte-à-faux d’un patin est nécessaire.
  • Les patins RK sont disponibles avec divers accessoires tels que des amortisseurs.
 
Unités de recirculation

Versions disponibles

RK

Le patin RK est disponible avec différentes options.

GRD

Guidages linéaires dotés de rails à doubles pistes de roulement. Conçus pour augmenter la rigidité de la structure.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.