Caractéristiques
- Le Prismatic Rail est un guidage linéaire hautes performances conçu pour les applications nécessitant de longues courses, de lourdes charges et une vitesse élevée.
- Des performances constantes, même dans des environnements exposés à la poussière, aux débris et autres contaminants, avec des capacités de charge atteignant 12 000 kg par patin.
- Le guidage linéaire peut atteindre une dynamique élevée avec une vitesse jusqu’à 7m/s et une accélération jusqu’à 20 m/s².
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versions disponibles
Prismatic Rail
Guidage à galets pour application forte charge et vitesse élevée.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux