Caractéristiques
- La forme du rail FXRG comporte 3 pistes de roulement disposées à 90°.
- Le traitement NOX offre des surfaces durcies et une protection contre la corrosion dans une couleur noire.
- Le rail en O permet de compenser les défauts d’alignement jusqu’à ±1 mm dans l’axe et 5° dans le sens de la rotation.
- L’installation facile avec des rails parallèles simples ou multiples offre des options de combinaison polyvalentes pour une flexibilité accrue.
Versions disponibles
O-Rail
Guidage à galets auto-alignant pour mouvement fluide et silencieux
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux