Caractéristiques
- Le système Mono Rail offre une précision de positionnement et une rigidité élevées, idéales pour les applications exigeant le plus haut degré de précision.
- Capacité de moment élevée pour offrir une grande résistance aux charges lourdes et aux moments appliqués dans toutes les directions.
- Fonctionnement en douceur : équipé de 4 rangées de billes, il assure un guidage linéaire sans frottement, améliorant les performances et réduisant l’usure.
- Tailles disponibles de 15 à 55 mm
Versions disponibles
Mono Rail
Guidage linéaire à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux