Caractéristiques
- Le guidage Miniature Mono Rail est un rail miniature de haute précision à recirculation de billes, fabriqué en acier inoxydable.
- Les rails sont disponibles en deux versions (corps large ou standard), et ils existent en 4 dimensions différentes.
- Ils sont proposés dans 3 classes de précision (N, H, P) et sont fabriqués en acier inoxydable, ce qui garantit une durée de vis optimale et une résistance à la corrosion.
- Dimensions disponibles de 7 mm à 15 mm.
Versions disponibles
Miniature Mono Rail
Guidage linéaire miniature à recirculation de billes à capacité de charge et rigidité élevées
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux