Caractéristiques
- Tables linéaires en acier, en fonte ou en alliage d’aluminium conçues pour différents types d’applications : des mouvements de haute précision et des charges lourdes aux opérations nécessitant une forte accélération et de longues courses.
- Les tables linéaires sont disponibles avec différents éléments roulants tels que des rouleaux croisés ou des billes.
- Dynamique élevée : V=50 m/min – A=50 m/sec2
- Conçues pour supporter de lourdes charges : jusqu’à 4,5 t par table linéaire.
Versions disponibles
TR
Table sans frottement en acier ou en fonte. Soigneusement usinée et moulée pour assurer un mouvement de haute précision.
TRL
Table sans frottement en alliage. Idéale pour les mouvements à forte accélération.
TRKD
Table sans frottement avec une structure supérieure en alliage d'aluminium qui incorpore deux galets à recirculation de billes.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux