Available versions
Télécharger Catalogue
Télécharger 3D
Contactez Rollon
Guidages Linéaires

Easyslide

Caractéristiques

 
  • Easyslide offre une solution exceptionnellement compacte avec des guidages linéaires de profil ‘C’ et des patins intégrés.
  • Profilés en acier étirés à froid avec pistes trempées par induction.
  • Grâce au système de cage à billes, chaque patin est capable de supporter des charges allant jusqu’à 12 000 kg.
 
  • Tailles disponibles de 22 mm à 63 mm.
 
Easyslide-Linear-Guide
Guidage Linéaire à Billes
Guidage Linéaire à Billes

Versions disponibles

Easyslide SN

Easyslide

Guidage à cage à billes "économique". Faible encombrement et capacité de charge élevée
Easyslide SNK

Easyslide SNK

Guidage avec patin à recirculation de billes. Faible encombrement et capacité de charge élevée
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.