Caractéristiques
- Disponibles avec des pistes trempées par induction et différents types d’éléments roulants, galets croisés, billes croisées ou galets à aiguilles pour une capacité de charge élevée.
- Capacités de charge élevées pouvant être optimisées en fonction des sections, des longueurs et des courses relatives.
- Une grande stabilité et un guidage linéaire sans à-coups grâce à une rigidité élevée.
- Conception peu encombrante permettant de réaliser des mouvements avec un minimum d’espace.
- Dimensions des rails de guidage de 4 mm à 28 mm.
Versions disponibles
GR
Les guidages linéaires à galets croisés ou à billes. Ils utilisent différentes cages et pièces d'extrémité.
RM/RV
Guidages linéaires avec galets à aiguilles. Ils peuvent contribuer à assurer une rigidité élevée.
NG
Guidages linéaires pour charges élevées avec galets croisés et deux sections différentes.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux