Caractéristiques
- Précision importante avec une répétabilité jusqu’à ±0,005 mm.
- Entretien facilité grâce à la lubrification séparée de la vis à billes et des rails.
- La structure compacte des axes linéaires à vis à billes en fait la solution idéale pour les applications où l’optimisation de l’espace est cruciale.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versions disponibles
Precision System TH
Table linéaire très compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 5 µm.
Precision System TT
Table linéaire rigide. Course jusqu'à 3 m. Précision de positionnement jusqu'à 10 µm.
Precision System TVS
Unité linéaire rigide pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 0,02 mm.
Precision System TV
Unité linéaire compacte pour une reprise d'effort axial élevé. Répétabilité jusqu'à 10 µm.
AXNP-S
Axes linéaires protégées à entraînement par vis à billes conçus pour une grande précision dans les applications de Pick and Place et de positionnement.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux