Caractéristiques
- Des axes linéaires pour les industries nécessitant une dynamique et une fiabilité élevées, des salles blanches aux environnements exigeants, avec ou sans maintenance.
- La large gamme peut couvrir les applications à haute dynamique, avec une vitesse jusqu’à 5m/s et une accélération jusqu’à 50m/s² assurant un guidage rapide et dynamique.
- Les axes linéaires avec chariot fixe et profilé mobile ou avec système de courroie oméga sont disponibles dans la gamme.
- Différents systèmes de guidage : les axes linéaires sont disponibles avec des galets ou cage à recirculation de billes.
- Les axes télescopiques sont la solution idéale pour les applications peu encombrantes dans des environnements compacts.
Notice: Undefined index: configurator in /var/www/clients/client1/web13/web/wp-content/plugins/wpc-directory/vc-directory-family-table.php on line 152
Versions disponibles
E-Smart System
Unité linéaire compacte et simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre.
R-Smart System
Unité linéaire au design simple. Série la plus vendue pour sa rapidité de mise en œuvre.
S-Smart System
Unité linéaire à profilé mobile et chariot/moteur fixe.
Plus System ELM
Unité linéaire compacte la plus protégée de la gamme ROLLON pour environnement pollué.
Plus System ELM CR
Unité linéaire compacte "anti-corrosion" la plus protégée de la gamme ROLLON.
Plus System ROBOT CR
Unité linéaire "anti-corrosion" rigide et autoportante.
Clean Room ONE
Unité linéaire compacte spécialement conçue pour les salles blanches.
Speedy Rail SAB
Axe autoportant à galets revêtus polyamide entraîné par courroie. Vitesse jusqu'à 15 m/s.
ECO Series
Unité linéaire compacte pour environnement pollué. Course jusqu'à 12 m.
TLS System
Idéal pour les applications où l'espace entre la machine et le plafond est limité.
Uniline A
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 7 m/s et 15 m/s².
Uniline C
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
Uniline E
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
Uniline ED
Unité linéaire "économique" à galets. Vitesse et accélération jusqu'à 5 m/s et 15 m/s².
Modline MCH
Unité linéaire compacte à guidage à billes. Course jusqu'à 10 m.
Modline MCR
Unité linéaire "économique" à galets pour environnement pollué. Course jusqu'à 10m.
Modline TCR
Unité linéaire à guidage à galets pour charge moyenne. Course jusqu'à 11 m.
Modline ZCH
Unité linéaire rigide à profilé mobile et chariot/moteur fixe.
Modline TCS
Unité linéaire à guidage à billes pour moyenne et forte charges. Course jusqu'à 11 m
CLS
Axe linéaire avec courroie contenue et guidée par le profil de la structure.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux