Caractéristiques
- Capacité de charge élevée, supportant des charges utiles de 10 à 2 000 kg.
- Disponibles avec différents systèmes de guidages, tels que des guidages linéaires à recirculation de billes et à galets pour différents types d’environnement.
- Configurations flexibles : les axes à pignon crémaillère peuvent être combinés afin d’obtenir différentes configurations de portiques Y/Z.
- Solution télescopique disponible, avec synchronisation des éléments par courroie.
Versions disponibles
Tecline PAR
Axe autoporteur à galets et pignon/crémaillère. Adapté pour des courses de 3 à 50 m.
Tecline PAS
Axe autoporteur rigide et précis pour course de 3 à 50 m. Charge utile de 200 à 1000 Kg.
Speedy Rail SAR
Axe autoportant à Guidage à galets revêtus polyamide entraîné par pignon/crémaillère.
TLS System
Idéal pour les applications où l'espace entre la machine et le plafond est limité.
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux