Une société leader dans l’industrie des machines d’emballage recherchait un partenaire technologique en matière de mouvement linéaire capable non seulement de répondre efficacement aux défis posés par les applications, mais aussi de devenir le fournisseur unique et spécialisé d’embouts à rotule personnalisables et de haute performance. Voici comment l’équipe d’experts de la division Rotation de Rollon a relevé le défi.
Un leader mondial dans la conception et la fabrication de machines d’emballage automatique pour les produits pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires recherchait un partenaire hautement spécialisé dans les mouvements linéaires, en particulier les embouts à rotule, capable d’offrir à la fois une gamme complète en termes de technologies, de tailles et de matériaux et un niveau élevé de personnalisation afin de développer des solutions de plus en plus innovantes et performantes.
Les défis applicatifs
Les machines produites par l’entreprise sont destinées à de multiples industries et présentent des défis d’application non négligeables.
Il s’agit en effet d’applications très exigeantes en termes d’usure, caractérisées par des vitesses élevées et des angles d’inclinaison importants, des mouvements rotatifs avec des charges élevées, et nécessitant un faible frottement, une faible maintenance et un faible jeu radial. Il existe également des applications pour lesquelles un haut degré d’efficacité et de fiabilité est requis. Cela implique une maintenance réduite (éliminant ainsi les coûts liés à la lubrification et réduisant l’impact sur l’environnement), une productivité élevée et moins de temps d’arrêt imprévus.
Les embouts doivent donc garantir la durabilité, le bon fonctionnement même en présence de contaminants et un faible jeu radial et axial.
La solution proposée
Pour répondre à toutes les exigences de l’application demandée par le client, le choix s’est porté sur deux solutions :
– Les embouts à rotule de la gamme Premium de Durbal, idéaux pour les applications à forte usure avec des vitesses de rotation élevées, de grands angles de pivotement et des charges importantes.
– Les embouts à rotule de la gamme Classic de Durbal, spécifiques pour les applications exigeant une efficacité et une fiabilité élevées dans le temps.
En particulier, les embouts à rotule Premium sont disponibles dans différentes conceptions (roulement à billes à deux rangées, roulement à rouleaux, complément complet ou cage) et offrent une gamme complète en termes de matériaux de construction (galvanisé et acier inoxydable) et de dimensions. En outre, ils sont fabriqués dans les dimensions métriques et en pouces.
Les embouts Classic, quant à eux, sont dotés d’une bague extérieure en techno-polymère qui offre un jeu extrêmement faible, des performances sans entretien et une forte résistance aux contaminants. Comme la gamme Premium, la gamme Classic offre une large gamme en termes de matériaux et de dimensions.
Un portefeuille complet
La satisfaction des exigences des clients a été rendue possible par l’une des plus vastes gammes d’embouts à rotule de l’industrie. En effet, Durbal et Chiavette Unificate, avec chacune plus de 70 ans d’expérience, sont les spécialistes du groupe Rollon by Timken dans la conception et la fabrication de rotules, de paliers lisses angulaires et axiaux, de rotules et de chapes.
L’étendue de la gamme, associée à un service client réactif et localisé, a permis de devenir le fournisseur unique et spécialisé du client en matière d’embouts à rotule de haute performance et pouvant offrir un haut niveau de personnalisation.