Available versions
Contactez Rollon
Guidages courbes

CLT

Caractéristiques

 
  • Hautement personnalisable, permettant différentes configurations de circuits avec différents rayons et sections droites.
  • Conçus pour être fiables dans les environnements pollués, avec des racleurs en option pour des pistes de roulement propres.
  • Le traitement thermique de nitruration garantit une dureté et une résistance à la corrosion élevées, ce qui réduit les besoins de maintenance.
  • Capable de vitesses élevées et de fortes variations, ce qui le rend adapté aux applications dynamiques.
 
CLT-Circuit
CLT-Carriage
CLT-Nitrurated-Rail
CLT-Straight-Rail

Versions disponibles

CLT - Circuit R165

CLT - Circuit R165

Configuration qui associe des patins, des rails droits et des rails courbes d'un rayon de 165 mm.
CLT - Circuit R302,5

CLT - Circuit R302,5

Configuration qui combine des patins, des rails droits et des rails courbes avec un rayon de 302,5mm.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.