Caractéristiques
- Les rails en acier ont des pistes trempées par induction. Nous fournissons des couronnes entières, des secteurs uniques ou des circuits ovales ou annulaires. En cas de jonction de rails, nous fournissons un système d’alignement permettant une utilisation à forte vitesse.
- Chariot à entraxe fixe et variable avec un système de compensation.
- Les galets de ces chariots sont équipés de roulements à aiguilles, à billes, ou roulement à rouleaux coniques avec des joints d’étanchéité pour retenir le lubrifiant et assurer la protection.
- Ils sont disponibles en acier inoxydable ou avec différents traitements de surface tels que le nickelage.
Versions disponibles
- Tous
- Aéronautique
- Bâtiment et ameublement
- Emballage & Logistique
- Ferroviaire
- Machines Industrielles
- Médical
- Véhicules speciaux