Available versions
Contactez Rollon
Robot Transfer Units

RTU (Acier)

Caractéristiques

 
  • La structure de l’acier permet une grande rigidité et une forte capacité à supporter de lourdes charges.
  • Ils sont disponibles avec différents systèmes de guidage. Des guidages lisses avec galets maîtres pour un guidage linéaire en douceur ou des guidages à galets pour une rigidité et une précision élevées.
 
  • Des solutions techniques adaptées aux robots volumineux grâce à une large gamme et intégration simple, avec des solutions sur mesure pour les robots les plus volumineux.
  • Grâce à l’entraînement par pignon crémaillère, il est possible d’atteindre des courses potentiellement infinies grâce aux jonctions de profilés.
Unité de transfert robotisée en acier
steel-robot-transfer-unit-easy-integration
steel-robot-transfer-unit-driving-systems
steel rtu rack and pinion

Versions disponibles

Unité de transfert robotisée en acier

RTUn

Unité de transfert robotisée non couverte, avec corps en acier, entraînement par crémaillère et pignon. Tailles disponibles pour les robots de 20 kg à la charge utile la plus élevée.
  • Tous
  • Aéronautique
  • Bâtiment et ameublement
  • Emballage & Logistique
  • Ferroviaire
  • Machines Industrielles
  • Médical
  • Véhicules speciaux

Contactez Rollon

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.