Votre industrie

Marquage laser : guidages linéaires courbes pour le chargement

Etude de cas

Lorsque des pièces doivent être acheminées automatiquement vers une machine de traitement, on utilise souvent des guidages linéaires pour le transfert. Si l’alimentation ne se fait pas en ligne droite et que des sections courbes doivent être parcourues, les guidages linéaires courbes sont la technologie de choix.

Alimentation avec des guidages linéaires courbes

Penteq GmbH, un fabricant autrichien de systèmes de marquage laser pour le marquage industriel, a également dû sortir des sentiers battus. La société PENTEQ® est une entreprise hautement spécialisée qui développe et fabrique des systèmes laser automatiques et des stations de travail laser pour le traitement des matériaux, comme le marquage laser, le nettoyage laser et le soudage laser. Le concept modulaire et la combinaison de nombreuses années de savoir-faire en matière de laser avec une technologie de pointe en matière de traitement de l’image et d’automatisation, ainsi que le développement de logiciels en interne, font de Penteq le fournisseur de haute technologie sur le marché aujourd’hui.

Une solution était nécessaire pour le marquage automatique d’abrasifs à usage industriel. Le client produit des meules de différents types et dimensions et souhaitait marquer au laser le nom et le type de produit ainsi que son logo sur chaque meule. Étant donné que l’alimentation des meules pour le marquage laser est une bande fermée en rotation, l’utilisation d’un guidage était nécessaire. Un rail rectiligne traverse la chambre laser, et un rail rectiligne identique court parallèlement devant lui à l’extérieur. À chaque extrémité, un segment en arc relie les deux segments droits pour former un ovale. Des porte-pièces en forme de plaques circulent sur la bande, sur lesquels les pièces à marquer peuvent être placées avec précision à l’aide d’un système de marquage de cibles.

Guidage courbe ROLLON Curviline

Le choix s’est porté sur le guidage Curviline de ROLLON. Le guidage linéaire incurvé est idéal pour répondre aux exigences spécifiques à l’application de l’avance de la meule. Le chariot maintient la précharge souhaitée sur toute la trajectoire du rail, qu’elle soit droite ou courbe. Les supports de galets mobiles et l’utilisation combinée de galets concentriques et excentriques garantissent un fonctionnement en douceur.

Les principales caractéristiques du ROLLON Curviline :
– Possibilité de tronçons droits et courbes dans un seul rail.
– Le patin à quatre galets disposés par paires maintient la précharge sur toute la longueur du rail.
– Fabrication sur mesure selon les exigences du client
– Également disponible en acier inoxydable

Guidage curviligne à galets

La gamme complète – des guidages curvilignes jusqu’aux glissières télescopiques et aux guidages linéaires

Outre le guidage linéaire courbe Curviline pour l’alimentation, d’autres composants linéaires ROLLON sont utilisés dans le système de marquage laser automatisé des meules. Par exemple, grâce à une porte de chargement spacieuse qui peut être déplacée verticalement avec le rail télescopique DE pour l’ouverture, des pièces d’un diamètre allant jusqu’à 750 millimètres peuvent également être chargées et étiquetées manuellement. Le rail télescopique DE présente une conception compacte avec une capacité de charge élevée ainsi qu’une faible flexion, ce qui en fait une solution idéale.

Les grandes pièces individuelles sont introduites dans la chambre laser via une extension de tiroir basée sur le rail télescopique ROLLON DS. Les glissières télescopiques offrent un moment d’inertie surfacique élevé ainsi qu’un haut degré de rigidité avec un design fin et garantissent que les pièces sont marquées avec une précision de positionnement.

À droite et à gauche de la chambre laser se trouve une ouverture qui peut être fermée par de petites portes coulissantes verticales – à l’aide du guidage X-Rail de la gamme ROLLON Linear Linear. X-Rail est une famille de produits avec des rails de guidage gaufrés qui combine un rapport prix/performance favorable avec une haute résistance à la corrosion.

Vous souhaitez en savoir plus sur le ROLLON Curviline et sur les possibilités offertes par les guidages linéaires courbes pour le chargement ?

 
 

Select your country

Contactez Rollon

Nos experts peuvent résoudre vos challenges

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.